概要
ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。
重要な仕様
10 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 107.2 in 2723 mm |
| 高さ | 67.6 in 1716 mm |
| 質量 | 4049.9 lb 1837 kg |
| 長さ | 74 in 1880 mm |
| 容量 | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 第3バルブ 第3バルブ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true