概要
ゼネラルパーパスバケット3.4 m³(4.50 yd³)パフォーマンスシリーズ
重要な仕様
| インターフェイス | ピンオン式 ピンオン式 |
| 幅 | 126 in 3201 mm |
| 質量 | 4449 lb 2018 kg |
| サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) | なし なし |
| ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) | なし なし |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true