フラットフロアバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

フラットフロアバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

幅
142 in
3608 mm
質量
9956 lb
4516 kg
容量
9.25 yd³
7 m³

製品仕様 フラットフロアバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

幅 142 in 3608 mm
質量 9956 lb 4516 kg
容量 9.25 yd³ 7 m³

フラットフロアバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット

フラットフロアバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  フラットフロアバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

その他のキャンペーンを見る