21.4 m³(28 yd³) - 624-1230

岩石 21.4 m³(28 yd³) - 624-1230

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
6,240 mm
246 in
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

概要

LWLバケット

995ホイールローダ用21.4 m³(28 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。

製品仕様 21.4 m³(28 yd³) - 624-1230

バケット幅 6,240 mm 246 in
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 45,614 lb 20,690 kg
容量 28 yd³ 21.4 m³
公称密度(ハイリフト) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
公称密度(標準リフト) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
用途 岩石 岩石
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

21.4 m³(28 yd³) - 624-1230 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  21.4 m³(28 yd³) - 624-1230

その他のキャンペーンを見る