スタジオショット

ライトマテリアルバケット 3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

108.1 in
2747 mm
高さ
53.9 in
1369 mm
質量
2689.6 lb
1220 kg

概要

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。

製品仕様 3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

108.1 in 2747 mm
高さ 53.9 in 1369 mm
質量 2689.6 lb 1220 kg
長さ 55.3 in 1404 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.0 m3(3.9 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

その他のキャンペーンを見る