16.1 m³(21 yd³) - 634-0132

岩石 16.1 m³(21 yd³) - 634-0132

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
4,824 mm
190 in
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

製品仕様 16.1 m³(21 yd³) - 634-0132

バケット幅 4,824 mm 190 in
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 10,889 kg 24,006 lb
容量 16.1 m³ 21 yd³
公称密度(ハイリフト) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
公称密度(標準リフト) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
用途 岩石 岩石
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

16.1 m³(21 yd³) - 634-0132 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  16.1 m³(21 yd³) - 634-0132

その他のキャンペーンを見る