スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
写真 (7)

2.5 m3(3.3 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE 砂および砂利用バケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
108.1 in
2747 mm
高さ
53.5 in
1359 mm
質量
2533.1 lb
1149 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

バッチプラントローダ用途での骨材処理に最適です。
Cat

堅牢な設計

バケット底面および側面の追加摩耗プレートは、ラフな複合的用途でのバケット寿命を延長します。
Cat

パフォーマンスシリーズテクノロジ

パフォーマンスシリーズテクノロジ - バケットの設計における革新的技術。バケットの積込み性能を向上させて生産性の向上と燃料コストの削減を実現します。
Cat

機械の最大限の使用

バケット容量と積込み特性が機械の能力に適合しているため、最大限の使用と生産性を確保できます。
Cat

流出ガード

流出ガードにより、岩石などのマテリアルがカプラインターフェイスや油圧システムに流出しません。

製品仕様 2.5 m3(3.3 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

幅 108.1 in 2747 mm
高さ 53.5 in 1359 mm
質量 2533.1 lb 1149 kg
長さ 51.9 in 1317 mm
容量 3.3 yd³ 2.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2.5 m3(3.3 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.5 m3(3.3 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

その他のキャンペーンを見る