概要
スケルトンバケットは土砂から岩や大型の破片を除去、分離するために使用されます。
重要な仕様
8 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 99.7 in 2532 mm |
| 質量 | 2422.9 lb 1099 kg |
| 高さ | 51.2 in 1301 mm |
| 長さ | 46.3 in 1176 mm |
| サイドウォール厚さ | 0.3 in 8 mm |
| タイン間隔 | 6 in 152 mm |
| タイン厚さ | 1.6 in 40 mm |
| タイン数 | 12 12 |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true