フラットフロアバケット3.8 m³(4.97 yd³)

フラットフロアバケット3.8 m³(4.97 yd³) フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

117.9 in
2994 mm
質量
4061 lb
1842 kg
容量
4.97 yd³
3.8 m³

製品仕様 フラットフロアバケット3.8 m³(4.97 yd³)

117.9 in 2994 mm
質量 4061 lb 1842 kg
容量 4.97 yd³ 3.8 m³

フラットフロアバケット3.8 m³(4.97 yd³) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット

フラットフロアバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  フラットフロアバケット3.8 m³(4.97 yd³)

その他のキャンペーンを見る