フラットフロアバケット12.0 m³(15.75 yd³)

フラットフロアバケット12.0 m³(15.75 yd³) フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

幅
164 in
4174 mm
質量
4312 lb
4680 kg

製品仕様 フラットフロアバケット12.0 m³(15.75 yd³)

幅 164 in 4174 mm
質量 4312 lb 4680 kg

フラットフロアバケット12.0 m³(15.75 yd³) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット

フラットフロアバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  フラットフロアバケット12.0 m³(15.75 yd³)

その他のキャンペーンを見る