13.8 m³(18 yd³) - 630-2420

13.8 m³(18 yd³) - 630-2420 岩石

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
200 in
5,080 mm
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

製品仕様 13.8 m³(18 yd³) - 630-2420

バケット幅 200 in 5,080 mm
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 28,504 lb 12,929 kg
容量 13.8 m³ 18 yd³
公称密度(ハイリフト) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
公称密度(標準リフト) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
用途 岩石 岩石
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

13.8 m³(18 yd³) - 630-2420 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  13.8 m³(18 yd³) - 630-2420

その他のキャンペーンを見る