6.02 m3(7.9 yd3)、Fusion™カプラ

6.02 m3(7.9 yd3)、Fusion™カプラ ウッドチップバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
120.6 in
3062 mm
高さ
63.5 in
1614 mm
質量
4078.5 lb
1850 kg

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

用途

用途

ウッドチップバケットは、低密度資材のマテリアルハンドリング向けに設計された大容量バケットです。
高い資材運搬容量

高い資材運搬容量

競合他社に比べて軽量な定評のあるバケット設計により、他社バケットよりも20 %高い密度で資材を運搬できます。
強固な構造

強固な構造

内部の補強ストラップと完全被覆の内側シートにより、積込みおよび積降ろし時に資材を傾倒させやすくなっています。
曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレート

曲線状サイドプレートにより、積込みが容易になり、輸送中の資材の保持力が向上しています。この補強は、バケット構造の長寿命化にも寄与します。
レベリングインジケータ

レベリングインジケータ

バケットの両側にあるレベリングインジケータは、オペレータの積込み/切削操作中にバケットを水平に保つためのガイドです。
スライド式サイドウィンドウカバー

スライド式サイドウィンドウカバー

スライドウィンドウを開いて視認性を高めるか、スライドウィンドウを閉じて細かい資材の保持性を高めるかをオペレータが選択できます。プレートを取り外す必要がないため、緩んだ部品の紛失や損傷を防ぐことができます。

製品仕様 6.02 m3(7.9 yd3)、Fusion™カプラ

幅 120.6 in 3062 mm
高さ 63.5 in 1614 mm
質量 4078.5 lb 1850 kg
長さ 78 in 1982 mm
容量 7.9 yd³ 6.02 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

6.02 m3(7.9 yd3)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  6.02 m3(7.9 yd3)、Fusion™カプラ

その他のキャンペーンを見る