| 幅 | 107.4 in 2727 mm |
| 高さ | 56.7 in 1439 mm |
| 質量 | 2846.2 lb 1291 kg |
| 長さ | 56.9 in 1445 mm |
| 容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
重要な仕様
| 幅 | 107.4 in 2727 mm |
| 高さ | 56.7 in 1439 mm |
| 質量 | 2846.2 lb 1291 kg |
| 長さ | 56.9 in 1445 mm |
| 容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |