フラットフロアバケット3.8 m³(5.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ フラットフロアバケット3.8 m³(5.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

114 in
2894 mm
質量
3805 lb
1726 kg
容量
5.00 yd³
3.8 m³

製品仕様 フラットフロアバケット3.8 m³(5.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

114 in 2894 mm
質量 3805 lb 1726 kg
容量 5.00 yd³ 3.8 m³

フラットフロアバケット3.8 m³(5.00 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット

フラットフロアバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  フラットフロアバケット3.8 m³(5.00 yd³)パフォーマンスシリーズ

その他のキャンペーンを見る