ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
VCE
VCE
140.5 in
3568 mm
質量
9515 lb
4316 kg

機能一覧

Cat

パフォーマンスシリーズ

生産性を向上(燃料消費を最大7 %低減、積載質量の保持性を最大15 %向上、掘削/充填時間を最大50 %短縮)。
Cat

掘削能力

傾斜付きフロアにより優れた掘削力を発揮
Cat

オールラウンドに性能を発揮

ほとんどの掘削、坑道入口での積込み、一般土木作業に最適で、優れた性能を発揮。

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス VCE VCE
140.5 in 3568 mm
質量 9515 lb 4316 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) はい はい
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) なし なし

ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

その他のキャンペーンを見る