5.0 m3(6.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ

5.0 m3(6.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ ライトマテリアルバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

107.4 in
2727 mm
高さ
66.4 in
1687 mm
質量
3152.6 lb
1430 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

マルチ、木材チップ、乾燥表土、肥料、家畜の飼料、雪などの密度の低いマテリアルを扱えるように設計されています。パフォーマンスシリーズライトマテリアルバケットは、農業、廃棄物処理などの分野での軽密度の資材用途向けに、大容量に設計されています。一般的に軽度から中程度の掘削力を必要とする用途に対応します。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115 %にすることができます。
High Capacity

High Capacity

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。1,150 kg/ltr(1,600 lb/yd3)までのライトマテリアルの積込みに最適なバケット形状になっています。
優れた積込み性能

優れた積込み性能

長いバケットフロアと半径の大きいバックラッパにより、優れたマテリアル積込み性能と排出性能が得られ、その結果ペイロードが大きくなり、サイクルタイムが短縮されます。
一体型可視スロット

一体型可視スロット

操作中にカッティングエッジを視認しやすい一体型スロットを備えています。
堅牢な設計

堅牢な設計

鋼製ベースと両側のカッティングエッジには硬化処理が施されているため、優れた貫入力を発揮し、耐久性と耐摩耗性にも優れています。

製品仕様 5.0 m3(6.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ

107.4 in 2727 mm
高さ 66.4 in 1687 mm
質量 3152.6 lb 1430 kg
長さ 66.2 in 1681 mm
容量 6.5 yd³ 5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

5.0 m3(6.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  5.0 m3(6.5 yd3)、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る