概要
LWLバケット
993ホイールローダ用14.5 m³(19 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
重要な仕様
993ホイールローダ用14.5 m³(19 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 5,080 mm 200 in |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 29,291 lb 13,286 kg |
| 容量 | 14.5 m³ 19 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³ |
| 用途 | 岩石 岩石 |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true