2.7 m3(3.5 yd3),ピンオン式 ,ボルトオンカッティングエッジ

マルチパーパスバケット 2.7 m3(3.5 yd3),ピンオン式 ,ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

108.3 in
2750 mm
高さ
52.6 in
1337 mm
質量
3498.7 lb
1587 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

用途

用途

建設、修景、産業、解体といった用途での掘削、押土、挟み込み、後方敷均し、仕上げ整地、整地に最適です。
バケットの設計

バケットの設計

優れた保持力により、木、掘り起こした切り株、折れ枝、リサイクル用廃材、パイプなどの大型で特殊な形状をした物体をつかむことができ、車両の汎用性を高めています。
のこぎり状のクラムサイドウォール

のこぎり状のクラムサイドウォール

マテリアルをつかむ動作を強化しバケット内にマテリアルが留まるようにします。
グランドエンゲージツール

グランドエンゲージツール

ボルトオンカッティングエッジ、ボルトオンツース付きのベースバケットも提供。

製品仕様 2.7 m3(3.5 yd3),ピンオン式 ,ボルトオンカッティングエッジ

108.3 in 2750 mm
高さ 52.6 in 1337 mm
質量 3498.7 lb 1587 kg
長さ 55.7 in 1415 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式
容量 3.5 yd³ 2.7 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
ジョー開口幅 44.6 in 1134 mm
クラム角度 71 ° 71 °
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

2.7 m3(3.5 yd3),ピンオン式 ,ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

小型ホイールローダマルチパーパスバケット後方への牽引作業

小型ホイールローダマルチパーパスバケット砂利積込み

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
小型ホイールローダマルチパーパスバケット後方への牽引作業
小型ホイールローダマルチパーパスバケット砂利積込み

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.7 m3(3.5 yd3),ピンオン式 ,ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る