概要
LWLバケット
995ホイールローダ用24.5 m³(32 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
重要な仕様
995ホイールローダ用24.5 m³(32 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 6,240 mm 246 in |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 47,408 lb 21,504 kg |
| 容量 | 32 yd³ 24.5 m³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³ |
| 公称密度(標準リフト) | 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³ |
| 用途 | 岩石 岩石 |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true