概要
ヘビーデューティ岩石積込み用に、ロックラック、Vタイプカッティングエッジおよびツースを搭載したサイドダンプバケットが利用できます。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 容量 | 2.5 yd³ 1.91 m³ |
| 質量 | 3728 lb 1691 kg |
| ダンプサイド | 左 左 |
| 全幅 | 122.2 in 3105 mm |
| 全長 | 54.6 in 1388 mm |
| 全高 | 43.2 in 1097 mm |
| ダンプ角度 | 75° 75° |
| クイックコネクトタイプ | ねじりオン/オフ ねじりオン/オフ |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
| 必要な油圧システム | 第3機能 第3機能 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true