2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、ベースエッジ、23.5R25タイヤ

砂および砂利用バケット 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、ベースエッジ、23.5R25タイヤ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

108 in
2750 mm
高さ
55.7 in
1414 mm
質量
2484.6 lb
1127 kg

概要

砂および砂利用バケットは、バッチプラントローダ用途での骨材処理向けに設計されています。

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

用途

用途

バッチプラントローダ用途での骨材処理に最適です。
堅牢な設計

堅牢な設計

バケット底面および側面の追加摩耗プレートは、ラフな複合的用途でのバケット寿命を延長します。
パフォーマンスシリーズテクノロジ

パフォーマンスシリーズテクノロジ

パフォーマンスシリーズテクノロジ - バケットの設計における革新的技術。バケットの積込み性能を向上させて生産性の向上と燃料コストの削減を実現します。
機械の最大限の使用

機械の最大限の使用

バケット容量と積込み特性が機械の能力に適合しているため、最大限の使用と生産性を確保できます。
流出ガード

流出ガード

流出ガードにより、岩石などのマテリアルがカプラインターフェイスや油圧システムに流出しません。
交換可能なリアヒールプレート

交換可能なリアヒールプレート

バケットヒールの下に摩耗材を追加することで、特に摩耗の激しい場所でのバケットの摩耗を防止しています。必要に応じて現場で簡単に交換できます。溶接は必要ありません。

製品仕様 2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、ベースエッジ、23.5R25タイヤ

108 in 2750 mm
高さ 55.7 in 1414 mm
質量 2484.6 lb 1127 kg
長さ 55.2 in 1403 mm
容量 3.8 yd³ 2.9 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、ベースエッジ、23.5R25タイヤ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.9 m3(3.8 yd3)、ピンオン式、ベースエッジ、23.5R25タイヤ

その他のキャンペーンを見る