概要
ウッドチップバケットは、ウッドチップの大量積込み用に設計されています。
重要な仕様
6 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 133.1 in 3381 mm |
| 高さ | 64.6 in 1640 mm |
| 質量 | 4277 lb 1940 kg |
| 長さ | 74.4 in 1889 mm |
| 容量 | 9 yd³ 6.87 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true