概要
LWLバケット
995ホイールローダ用19.1 m³(25 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
重要な仕様
995ホイールローダ用19.1 m³(25 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 246 in 6,240 mm |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 43,407 lb 19,689 kg |
| 容量 | 19.1 m³ 25 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³ |
| 公称密度(標準リフト) | 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³ |
| 用途 | 岩石 岩石 |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true