3,048 mm(120 in)、Fusion™カプラ

3,048 mm(120 in)、Fusion™カプラ ローダレーキ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
120 in
3048 mm
質量
4936.1 lb
2239 kg
全高
73.8 in
1874 mm

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

用途

用途

地面清掃作業で土砂を除いた資材(根、枝、丸太など)を除去する用途向けに設計されています。
ヘビーデューティ鋭利ツース

ヘビーデューティ鋭利ツース

特別に設計された迎角を持つそれぞれ幅50 mm(2 in)のツースを合計9つ備えており、あらゆる土壌条件に対応できます。
ガセット

ガセット

ツースの両側にあるガセットは、ツールに対する抵抗を最大化するように設計されています。
強固な構造

強固な構造

レーキのフレームに沿って配置されたスクエアトルクチューブは、負荷を分散し、アタッチメントの耐用年数を延長するのに役立ちます。
鋸歯状プッシュプレート

鋸歯状プッシュプレート

レーキの中央上部に位置するこの鋸歯状のプレートは、資材を押しやすくし、レーキ構造の損傷を回避するように機能します。
ダブルトップクランプ式

ダブルトップクランプ式

レーキの両側に1つずつ、合計2つのシングル油圧クランプが含まれています。

製品仕様 3,048 mm(120 in)、Fusion™カプラ

幅 120 in 3048 mm
質量 4936.1 lb 2239 kg
全高 73.8 in 1874 mm
全長 41 in 1042 mm
タイン間隔 11.8 in 300 mm
タイン厚さ 2 in 50 mm
タイン数 9 9
インターフェイス形式 Fusion™ Fusion™
トップクランプ式 ダブルトップクランプ ダブルトップクランプ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

3,048 mm(120 in)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3,048 mm(120 in)、Fusion™カプラ

その他のキャンペーンを見る