| 幅 | 92 in 2334 mm |
| 質量 | 1122.2 lb 509 kg |
| 全高 | 36.2 in 920 mm |
| 全長 | 33.6 in 853 mm |
| タイン間隔 | 8.3 in 212 mm |
| タイン厚さ | 0.5 in 12 mm |
| タイン数 | 11 11 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| トップクランプ幅 | 63.7 in 1618 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし) |
| クランプ最大開口幅 | 51.1 in 1297 mm |
| クランプ最小開口幅 | 13.2 in 335 mm |