| 幅 | 106.2 in 2697 mm |
| 質量 | 2963 lb 1344 kg |
| 全高 | 65.1 in 1653 mm |
| 全長 | 47.3 in 1202 mm |
| タイン間隔 | 13.8 in 350 mm |
| タイン厚さ | 0.8 in 20 mm |
| タイン数 | 8 8 |
| インターフェイス形式 | Fusion™ Fusion™ |
重要な仕様
| 幅 | 106.2 in 2697 mm |
| 質量 | 2963 lb 1344 kg |
| 全高 | 65.1 in 1653 mm |
| 全長 | 47.3 in 1202 mm |
| タイン間隔 | 13.8 in 350 mm |
| タイン厚さ | 0.8 in 20 mm |
| タイン数 | 8 8 |
| インターフェイス形式 | Fusion™ Fusion™ |