2,348 mm(92 in)、Fusion™カプラ

ローダレーキ 2,348 mm(92 in)、Fusion™カプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

92.4 in
2348 mm
質量
4620.9 lb
2096 kg
全高
73.4 in
1865 mm

概要

ローダレーキは、除根作業や地面清掃時の枝、丸太、根の集積作業向けに設計されています。

製品仕様 2,348 mm(92 in)、Fusion™カプラ

92.4 in 2348 mm
質量 4620.9 lb 2096 kg
全高 73.4 in 1865 mm
全長 49.2 in 1249 mm
タイン間隔 11.8 in 300 mm
タイン厚さ 2 in 50 mm
タイン数 7 7
インターフェイス形式 Fusion™ Fusion™
トップクランプ式 全幅トップクランプ 全幅トップクランプ
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

2,348 mm(92 in)、Fusion™カプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,348 mm(92 in)、Fusion™カプラ

その他のキャンペーンを見る