| 幅 | 74 in 1858 mm |
| 質量 | 996.5 lb 452 kg |
| 全高 | 36.2 in 920 mm |
| 全長 | 33.6 in 853 mm |
| タイン間隔 | 8.3 in 212 mm |
| タイン厚さ | 0.5 in 12 mm |
| タイン数 | 9 9 |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| トップクランプ幅 | 63.7 in 1618 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし) |
| クランプ最大開口幅 | 51.1 in 1297 mm |
| クランプ最小開口幅 | 13.2 in 335 mm |