PR118油圧式アングル

パワーボックスレーキ PR118油圧式アングル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ローラ幅
72 in
1829 mm
全幅
81 in
2057 mm
最大角度 - 左右
20度
20度

概要

仕上げ整地作業での土壌の開墾や造成用に設計されています。

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

用途

用途

汎用性に優れ、ワークツールアタッチメントひとつで、芝の掻き出し、枯れた芝や雑草の除去、整地、敷きならし、掻き均し、異物の除去、苗床の準備が行えます。
角度調整機能

角度調整機能

角度調整機能により、オペレータは回収、除去が容易にできるように、集まった異物を並べることができます。
粉砕動作

粉砕動作

継続した粉砕動作により、発芽を促進する苗床を造り、完璧な芝生が育つための土台を完成させます。
手動または油圧式角度調整

手動または油圧式角度調整

手動または油圧式角度調整により、中心から最大20度左右に角度を変えることができます。油圧式角度調整のオプションでは、オペレータは運転室からパワーボックスレーキの角度をコントロールすることができます。
調整式ゲージホイール

調整式ゲージホイール

2つのゲージホイールは個別に調整可能で、追い蒔き用に表面だけを削ったり、排水用の勾配を付けたりすることができます。
2位置ウィング付きエンドプレート

2位置ウィング付きエンドプレート

2位置ウィング付きエンドプレートにより、歩道や基礎に近接したレーキ作業が可能です。角度調整中でも平行な位置を保つため、スムーズに掘り起こすことができます。

製品仕様 PR118油圧式アングル

ローラ幅 72 in 1829 mm
全幅 81 in 2057 mm
最大角度 - 左右 20度 20度
最大アングル時のレーキ幅 68 in 1727 mm
全長 60.6 in 1540 mm
全高 33.3 in 847 mm
質量 941.4 lb 427 kg
必要な油圧システム 標準フロー(14ピン電気油圧式) 標準フロー(14ピン電気油圧式)
最適な油圧流量 49 ~ 87 L/min(13 ~ 23 gpm) 49 ~ 87 L/min(13 ~ 23 gpm)
最適油圧 170 ~ 241 bar(2,500 ~ 3,500 psi) 170 ~ 241 bar(2,500 ~ 3,500 psi)

PR118油圧式アングル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PR118油圧式アングル

その他のキャンペーンを見る