スタジオショット

パワーボックスレーキ PR121手動アングル

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ローラ幅
84 in
2134 mm
全幅
93 in
2362 mm
最大角度 - 左右
20度
20度

概要

仕上げ整地作業での土壌の開墾や造成用に設計されています。

製品仕様 PR121手動アングル

ローラ幅 84 in 2134 mm
全幅 93 in 2362 mm
最大角度 - 左右 20度 20度
最大アングル時のレーキ幅 79 in 2007 mm
全長 60.6 in 1540 mm
全高 33.3 in 847 mm
質量 1025.1 lb 465 kg
必要な油圧システム 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし)
最適な油圧流量 49 ~ 87 L/min(13 ~ 23 gpm) 49 ~ 87 L/min(13 ~ 23 gpm)
最適油圧 170 ~ 241 bar(2,500 ~ 3,500 psi) 170 ~ 241 bar(2,500 ~ 3,500 psi)

PR121手動アングル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PR121手動アングル

その他のキャンペーンを見る