スタジオショット
新品

産業用グラップルレーキ 2,136 mm(84 in)カーブタイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

84.1 in
2136 mm
高さ
34.3 in
872 mm
質量
1221.6 lb
554.1 kg

概要

解体作業、産業、建設、リサイクル、嵐の後のがれき除去、整地などの過酷な作業用途で見られる、大型で特殊な形状をしたマテリアルを容易に取り扱えるように設計されています。

製品仕様 2,136 mm(84 in)カーブタイン

84.1 in 2136 mm
高さ 34.3 in 872 mm
質量 1221.6 lb 554.1 kg
最大グラップル開口幅 42.9 in 1089 mm
最小グラップル開口幅 15.5 in 393 mm
長さ 41.3 in 1048 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi) 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi)
タイン数 11 11
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

2,136 mm(84 in)カーブタイン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,136 mm(84 in)カーブタイン

その他のキャンペーンを見る