概要
ローダレーキは、除根作業や地面清掃時の枝、丸太、根の集積作業向けに設計されています。
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 92.4 in 2348 mm |
| 質量 | 4321.1 lb 1960 kg |
| 全高 | 73.4 in 1865 mm |
| 全長 | 49.2 in 1249 mm |
| タイン間隔 | 11.8 in 300 mm |
| タイン厚さ | 2 in 50 mm |
| タイン数 | 7 7 |
| インターフェイス形式 | Fusion™ Fusion™ |
| トップクランプ式 | ダブルトップクランプ ダブルトップクランプ |
| 必要な油圧システム | 第3機能 第3機能 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true