2,440 mm(96 in)ストレートタイン
新品

産業用グラップルレーキ 2,440 mm(96 in)ストレートタイン

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

96.1 in
2440 mm
高さ
33 in
837 mm
質量
1336.4 lb
606.2 kg

概要

解体作業、産業、建設、リサイクル、嵐の後のがれき除去、整地などの過酷な作業用途で見られる、大型で特殊な形状をしたマテリアルを容易に取り扱えるように設計されています。

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

用途

用途

Cat®産業用グラップルレーキは、解体作業、産業、建設、リサイクル、嵐の後のがれき除去、整地などの過酷な作業用途で見られる、大型でさまざまな形状をした対象物を取り扱えるように設計されています。
グラップルの強固な設計

グラップルの強固な設計

ヘビーデューティ産業用グラップルレーキは、優れた耐久性と長い構造寿命を実現するよう設計されており、耐久性に優れた鋼製レーキタインと、デュアル全幅トルクチューブ(タイン補強用フロントトルクチューブ付き)が組み込まれています。
オープンボトム設計

オープンボトム設計

オープンボトム設計になっており、運搬するマテリアル以外のものはワークツールの下を通り抜けるようになっています。このため、嵐の後のがれき除去や開墾作業に最適です。
幅広いジョーの開き

幅広いジョーの開き

ジョーが大きく開くため、丸太、切り株、岩、その他の整地作業時の異物など、大きく厚みのあるマテリアルを扱うことができます。
堅牢なグラップルアセンブリ

堅牢なグラップルアセンブリ

堅牢なグラップルアセンブリには、厚みのある強度の高い鋼が組み込み、曲がりを防いで耐久性を向上させています。
優れた保持力

優れた保持力

優れた保持力と独立制御のグラップルアセンブリにより、特殊な形状の物体を容易につかむことができます。

製品仕様 2,440 mm(96 in)ストレートタイン

96.1 in 2440 mm
高さ 33 in 837 mm
質量 1336.4 lb 606.2 kg
最大グラップル開口幅 37 in 941 mm
最小グラップル開口幅 14 in 356 mm
長さ 43 in 1093 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi) 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi)
タイン数 13 13
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

2,440 mm(96 in)ストレートタイン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,440 mm(96 in)ストレートタイン

その他のキャンペーンを見る