概要
産業、建設、農業用途において、さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込みに使用できます。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 25.4 in 646 mm |
| 最大定格荷重 | 4618.7 lb 2095 kg |
| 最大水平リーチ | 155.2 in 3941 mm |
| 質量 | 899.5 lb 408 kg |
| 全高 | 32.6 in 829.3 mm |
| 伸長時長さ | 155.2 in 3941 mm |
| 収縮時長さ | 79 in 2007 mm |
| 調節段階数 | 3 3 |
| 長さ調節段階の幅 | 38.1 in 967 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true