4,203 mm(165 in)

4,203 mm(165 in) マテリアルハンドリングアーム

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
29.8 in
758 mm
最大定格荷重
5361.6 lb
2432 kg
最大水平リーチ
165.7 in
4208 mm

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

さまざまなマテリアルや機器のピックアップ、運搬、積込み用に設計されています。また、整地作業時の樹木や大きな潅木の積込み、運搬、植付けにも最適です。
ヘビーデューティ設計

ヘビーデューティ設計

ヘビーデューティ設計により、さらに剛性と強度が向上しています。
テレスコープ機能付きインナブーム

テレスコープ機能付きインナブーム

簡単に位置決めできるようにテレスコープ機能付きインナブームに事前に穴あけされています。アームの長さは、作業条件や負荷条件に合わせて、ロッキングピンを使用して手動で簡単に調整できます。
ヘビーデューティ仕様の留め具

ヘビーデューティ仕様の留め具

360度回転するヘビーデューティ仕様の留め具を備えています。
長さを伸長可能(3段階)

長さを伸長可能(3段階)

1本のピンを引っ張るだけで、簡単にカプラの面から長さを伸長できます(3段階)。

製品仕様 4,203 mm(165 in)

全幅 29.8 in 758 mm
最大定格荷重 5361.6 lb 2432 kg
最大水平リーチ 165.7 in 4208 mm
質量 1075.9 lb 488 kg
全高 40.8 in 1035.4 mm
伸長時長さ 165.5 in 4203 mm
収縮時長さ 102.5 in 2603 mm
調節段階数 3 3
長さ調節段階の幅 31.5 in 800 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

4,203 mm(165 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  4,203 mm(165 in)

その他のキャンペーンを見る