概要
独立制御のウイングと角度調整機能により、作業のニーズに応じてアタッチメントを構成でき、絶えず変化するニーズに対応し続けることができます。
重要な仕様
12 件中 1-6 件を表示
| 作業幅(ウイング閉状態) | 145 in 3683 mm |
| 全長(ウイング閉状態) | 151.8 in 3855 mm |
| 全長(ウイング開状態) | 219.5 in 5575 mm |
| 作業幅(ウイング開状態) | 219.5 in 5575 mm |
| 質量 | 4728.9 lb 2145 kg |
| 長さ | 87.6 in 2224 mm |
| 全高 | 54.9 in 1395 mm |
| 油圧式角度調整 - 中心の左/右 | ±36度 ±36度 |
| 浮き | ±5度 ±5度 |
| ウイングの回転範囲 | 180 ° 180 ° |
| 最適な油圧流量 | 90 ~ 190 L/min(24 ~ 50 gpm) 90 ~ 190 L/min(24 ~ 50 gpm) |
| 最適油圧 | 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,061 psi) 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,061 psi) |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
| トリップエッジのタイプ | スチール製 スチール製 |
| トリップエッジ高さ | 5.3 in 135 mm |
| トリップエッジ数 | 2 2 |
| 必要な油圧システム | 第3バルブ 第3バルブ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true