概要
路上、駐車場、ドライブウェイ、歩道などの除雪用に設計。
9 件中 1-6 件を表示
| 除雪幅 | 76.5 in 1942 mm |
| 全幅 | 85.9 in 2181 mm |
| 質量 | 974.4 lb 501 kg |
| 全高 | 72.6 in 1843 mm |
| 全長 | 37.4 in 951 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 最適な油圧流量 | 80 L/min(21.1 gpm) 80 L/min(21.1 gpm) |
| 最適油圧 | 230 bar(3,335.9 psi) 230 bar(3,335.9 psi) |
| 切断高 | 34.1 in 867 mm |
| 最大投雪距離 | 40 ft 12.2 m |
| オーガ直径 | 18 in 457 mm |
| インペラ/ファン直径 | 25 in 635 mm |
| インペラ/ファン幅 | 8.7 in 222 mm |
| シュート回転 | 270度 270度 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true