概要
Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。
重要な仕様
7 件中 1-6 件を表示
| 作業幅 | 144 in 3658 mm |
| 質量 | 2634.5 lb 1195 kg |
| 長さ | 76.6 in 1945 mm |
| モールドボード高さ | 34.6 in 878 mm |
| 全高 | 42.8 in 1086 mm |
| インターフェイス形式 | バケットレシーバ バケットレシーバ |
| トリップエッジのタイプ | トリップエッジ付きラバー トリップエッジ付きラバー |
| トリップエッジ高さ | 7.6 in 193.5 mm |
| トリップエッジ数 | 2 2 |
| 全幅 | 150.7 in 3829 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true