4.87 m(16 ft)

4.87 m(16 ft) ストレートスノープッシュ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅
192 in
4877 mm
質量
3249.6 lb
1474 kg
長さ
62 in
1574 mm

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

調節可能なトリップエッジシステム

調節可能なトリップエッジシステム

ほとんどのCat®スノープッシュはベースエッジ組込式トリップエッジシステムを採用しています。プッシュサイズに応じてカッティングエッジは最大2個に分割しています。モールドボードは車両から隔離され、隠れた障害物に接触するとスプリングで戻されるため、スノープッシュと車両の損傷リスクを最低限に抑えます。スキッドステアカプラを利用するすべてのモデルに適合する、2.6 m(8 ft)、3.2 m(10 ft)、3.8 m(12 ft)サイズには、トリップ式ラバー製カッティングエッジのオプションはご用意していません。
カッティングエッジのオプション

カッティングエッジのオプション

ラバーまたは鋼製のボルトオンカッティングエッジを、あらゆるサイズのプッシュ用にご用意しています。ラバー製のエッジは除雪による表面の損傷を最小限に抑え、鋼製のエッジは固まった雪や氷を割って投雪できます。
最新型のサイドウォール設計

最新型のサイドウォール設計

モールドボード全体に亘る大型トルクチューブに加え、最新型のサイドウォールサポートを採用し、最も過酷な除雪アプリケーションにおいて長寿命と高性能を発揮します。外側のボックスサポートは、モールドボードへの雪のまとわりを最小限に抑えるように設計されており、外側のプッシュ断面をしっかりと支えます。
調整可能なスキッドシュー

調整可能なスキッドシュー

調節可能なスキッドシューにより、カッティングエッジの高さを調節して、カッティングエッジ深さを一定に維持できます。
曲面形状モールドボード

曲面形状モールドボード

曲面形状モールドボードデザインは雪を回転させながら巻き込むことにより、処理する雪の量を最大とするとともに、表面に付着する雪の量を最小にして、生産性を高めます。
ボルト式ステップ

ボルト式ステップ

ボルト式ステップにより、車両のキャブに安全に、人間工学的にアクセスできます。ステップが損傷しても、容易に交換できます。

製品仕様 4.87 m(16 ft)

作業幅 192 in 4877 mm
質量 3249.6 lb 1474 kg
長さ 62 in 1574 mm
モールドボード高さ 34.6 in 878 mm
全高 44.4 in 1128 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
トリップエッジのタイプ トリップエッジ付きラバー トリップエッジ付きラバー
トリップエッジ高さ 7.6 in 193.5 mm
トリップエッジ数 2 2
全幅 198.7 in 5048 mm

4.87 m(16 ft) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

コロラド州で作業中のCAT® 289D小型履帯式ローダおよびスノープッシュ

作業中のCAT®スノープッシュ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
コロラド州で作業中のCAT® 289D小型履帯式ローダおよびスノープッシュ
作業中のCAT®スノープッシュ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  4.87 m(16 ft)

その他のキャンペーンを見る