概要
独立して動作する2個のブレードが、油圧で角度を調整することで5つの異なるブレードコンフィギュレーションに変化できるため、最大限の効率とパワーで雪を移動できます。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| ストレート幅 | 84 in 2134 mm |
| 幅(角度付き) | 73 in 1854 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| V幅 - スコップモード | 72.7 in 1847 mm |
| V幅 - プラウモード | 78 in 1982 mm |
| 質量 | 939.2 lb 426 kg |
| ブレード高さ | 29 in 737 mm |
| 全高 | 32.5 in 826 mm |
| 長さ | 52 in 1320 mm |
| 油圧式角度調整 - 中心の左/右 | ±35 ° ±35 ° |
| 浮き | ±5 ° ±5 ° |
| 最適な油圧流量 | 57 ~ 76 lpm(15 ~ 20 gpm) 57 ~ 76 lpm(15 ~ 20 gpm) |
| 最適油圧 | 150~230 bar(2,176~3,340 psi) 150~230 bar(2,176~3,340 psi) |
| トリップエッジ数 | 2 2 |
| トリップエッジのタイプ | スチール製 スチール製 |
| トリップエッジ高さ | 4 in 101 mm |
| トリップエッジピボット高さ | 3.3 in 83 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
雪を切削するCAT®Vプラウ
アングルブレードセットアップで雪を移動させるCAT Vプラウ
スコップセットアップで雪を押すCAT Vプラウ