概要
独立制御のウイングと角度調整機能により、作業のニーズに応じてアタッチメントを構成でき、絶えず変化するニーズに対応し続けることができます。
重要な仕様
12 件中 1-6 件を表示
| 作業幅(ウイング閉状態) | 108.5 in 2756 mm |
| 全長(ウイング閉状態) | 116.2 in 2951 mm |
| 全長(ウイング開状態) | 173.7 in 4411 mm |
| 作業幅(ウイング開状態) | 173.7 in 4411 mm |
| 質量 | 1951.1 lb 885 kg |
| 長さ | 67.1 in 1705 mm |
| 全高 | 36 in 915 mm |
| 油圧式角度調整 - 中心の左/右 | ±35 ° ±35 ° |
| 浮き | ±5 ° ±5 ° |
| ウイングの回転範囲 | 180 ° 180 ° |
| 最適な油圧流量 | 76 ~ 87 L/min(20 ~ 23 gpm) 76 ~ 87 L/min(20 ~ 23 gpm) |
| 最適油圧 | 200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi) 200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi) |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
| トリップエッジのタイプ | スチール製 スチール製 |
| トリップエッジ高さ | 5.1 in 130 mm |
| トリップエッジ数 | 1 1 |
| 必要な油圧システム | 標準フロー(14ピン電気油圧式) 標準フロー(14ピン電気油圧式) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true