3.1 m(10 ft)

3.1 m(10 ft) スノーウイング

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅(ウイング閉状態)
121.3 in
3082 mm
全長(ウイング閉状態)
128.1 in
3254 mm
全長(ウイング開状態)
195.9 in
4977 mm

機能一覧

12 件中 1-6 件を表示

曲線状モールドボード

曲線状モールドボード

曲線状モールドボード設計では、雪を片側に寄せながら回転させて巻き込むことにより、雪が表面にまとわりついたり、上部を越えてこぼれ落ちたりするのを最小限に抑えることができます。
リアスキッドシュー

リアスキッドシュー

リアスキッドシューによって、除雪面のえぐりを低減し、オペレータの制御性を向上させて、カッティングエッジ深さを一定に維持できます。
横方向および前後の浮き

横方向および前後の浮き

スノーウイングは左右および前後に浮くことができ、アースコンタクトを維持してきれいな積込みを実現します。
調節可能なトリップエッジ

調節可能なトリップエッジ

調節可能なトリップエッジが各ウィングのベースに組み込まれています。モールドボードは機械から隔離され、隠れた障害物に接触するとスプリングで戻されるため、ウイングと機械の損傷リスクを最低限に抑えます。
調整可能なフローコントロール

調整可能なフローコントロール

調整可能なフローコントロールにより、ウイングが動く速度とアングルが現れる速度を手動で調整できます。機械のコントロールは比例式ですが、各ウイングに1個とアングルに1個、合計3個のバルブにより、速度のさらなる微調整が可能になります。
ロータリアクチュエータ

ロータリアクチュエータ

各ウイングで180度回転できることで最大限の汎用性を実現しています。両ウイングは独立して制御されます。シリンダではなくアクチュエータを使用することで、コンポーネントを損傷から保護することもできます。

製品仕様 3.1 m(10 ft)

作業幅(ウイング閉状態) 121.3 in 3082 mm
全長(ウイング閉状態) 128.1 in 3254 mm
全長(ウイング開状態) 195.9 in 4977 mm
作業幅(ウイング開状態) 195.9 in 4977 mm
質量 4398.2 lb 1995 kg
長さ 87.6 in 2224 mm
全高 54.9 in 1395 mm
油圧式角度調整 - 中心の左/右 ±36度 ±36度
浮き ±5度 ±5度
ウイングの回転範囲 180 ° 180 °
最適油圧流量 90 ~ 190 L/min(24 ~ 50 gpm) 90 ~ 190 L/min(24 ~ 50 gpm)
最適油圧 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,061 psi) 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,061 psi)
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
トリップエッジのタイプ スチール製 スチール製
トリップエッジ高さ 5.3 in 135 mm
トリップエッジ数 2 2
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ

3.1 m(10 ft) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.1 m(10 ft)

その他のキャンペーンを見る