1,524 mm(60インチ)

マルチVプラウ 1,524 mm(60インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

ストレート幅
60 in
1524 mm
幅(角度付き)
53 in
1346 mm
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
スキッドステアカプラ

概要

独立して動作する2個のブレードが、油圧で角度を調整することで5つの異なるブレードコンフィギュレーションに変化できるため、最大限の効率とパワーで雪を移動できます。

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

曲線状モールドボード

曲線状モールドボード

曲線状モールドボード設計では、雪を片側に寄せながら回転させて巻き込むことにより、雪が表面にまとわりついたり、上部を越えてこぼれ落ちたりするのを最小限に抑えることができます。
調整可能なスキッドプレート

調整可能なスキッドプレート

調整可能なスキッドプレートによって、除雪面のえぐりを低減し、オペレータの制御性を向上させて、カッティングエッジ深さを一定に維持できます。
ブレード浮き

ブレード浮き

ブレード浮き機能により、プラウをプラウフレームから最大5 °傾けられるため、ブレードが地表面の起伏に沿って動き、効率的に除雪できます。
調節可能なトリップエッジ

調節可能なトリップエッジ

調節可能なトリップエッジが各ウィングのベースに組み込まれています。モールドボードは車両から隔離され、隠れた障害物に接触するとスプリングで戻されるため、Vプラウと車両の損傷リスクを最低限に抑えます。
滑り止め加工のボルト式ステップ

滑り止め加工のボルト式ステップ

滑り止め加工のボルト式ステップにより、車両のキャブに安全に、人間工学的にアクセスできます。ステップは損傷しても交換できます。
V(スコップモード)ブレードコンフィギュレーション

V(スコップモード)ブレードコンフィギュレーション

V(スコップモード)ブレードコンフィギュレーションでは、雪を押す、集める、積み上げるといった動作や、最後の仕上げとして雪を持ち上げて別の場所に移動することができます。

製品仕様 1,524 mm(60インチ)

ストレート幅 60 in 1524 mm
幅(角度付き) 53 in 1346 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
V幅 - スコップモード 54 in 1372 mm
V幅 - プラウモード 58.4 in 1483 mm
質量 639.3 lb 290 kg
ブレード高さ 29 in 737 mm
全高 32.5 in 826 mm
長さ 52 in 1320 mm
油圧式角度調整 - 中心の左/右 ±35 ° ±35 °
浮き ±5 ° ±5 °
最適な油圧流量 57 ~ 76 lpm(15 ~ 20 gpm) 57 ~ 76 lpm(15 ~ 20 gpm)
最適油圧 150~230 bar(2,176~3,340 psi) 150~230 bar(2,176~3,340 psi)
トリップエッジ数 2 2
トリップエッジのタイプ スチール製 スチール製
トリップエッジ高さ 4 in 101 mm
トリップエッジピボット高さ 3.3 in 83 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

1,524 mm(60インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

雪を切削するCAT®Vプラウ

アングルブレードセットアップで雪を移動させるCAT Vプラウ

スコップセットアップで雪を押すCAT Vプラウ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
雪を切削するCAT®Vプラウ
アングルブレードセットアップで雪を移動させるCAT Vプラウ
スコップセットアップで雪を押すCAT Vプラウ

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,524 mm(60インチ)

その他のキャンペーンを見る