2.4 m(8 ft)

2.4 m(8 ft) スノーウイング

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

作業幅(ウイング閉状態)
96.5 in
2451 mm
全長(ウイング閉状態)
104.2 in
2647 mm
全長(ウイング開状態)
161.7 in
4106 mm

機能一覧

12 件中 1-6 件を表示

曲線状モールドボード

曲線状モールドボード

曲線状モールドボード設計では、雪を片側に寄せながら回転させて巻き込むことにより、雪が表面にまとわりついたり、上部を越えてこぼれ落ちたりするのを最小限に抑えることができます。
調整可能なリアスキッドシュー

調整可能なリアスキッドシュー

調整可能なスキッドシューによって、除雪面のえぐりを低減し、オペレータの制御性を向上させて、カッティングエッジ深さを一定に維持できます。
横方向の浮き

横方向の浮き

横方向の浮きにより、プラウをプラウフレームから最大5 °傾けられるため、ブレードが地表面の起伏に沿って動き、効率的に除雪できます。
調節可能なトリップエッジ

調節可能なトリップエッジ

調節可能なトリップエッジが各ウィングのベースに組み込まれています。モールドボードは機械から隔離され、隠れた障害物に接触するとスプリングで戻されるため、ウイングと機械の損傷リスクを最低限に抑えます。
滑り止め加工のボルト式ステップ

滑り止め加工のボルト式ステップ

滑り止め加工のボルト式ステップにより、車両のキャブに安全に、人間工学的にアクセスできます。ステップは損傷しても交換できます。
ロータリアクチュエータ

ロータリアクチュエータ

各ウイングで180度回転できることで最大限の汎用性を実現しています。両ウイングは独立して制御されます。シリンダではなくアクチュエータを使用することで、コンポーネントを損傷から保護することもできます。

製品仕様 2.4 m(8 ft)

作業幅(ウイング閉状態) 96.5 in 2451 mm
全長(ウイング閉状態) 104.2 in 2647 mm
全長(ウイング開状態) 161.7 in 4106 mm
作業幅(ウイング開状態) 161.7 in 4106 mm
質量 1911.4 lb 867 kg
長さ 67.1 in 1705 mm
全高 36 in 915 mm
油圧式角度調整 - 中心の左/右 ±35 ° ±35 °
浮き ±5 ° ±5 °
ウイングの回転範囲 180 ° 180 °
最適油圧流量 76 ~ 87 L/min(20 ~ 23 gpm) 76 ~ 87 L/min(20 ~ 23 gpm)
最適油圧 200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi) 200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi)
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
トリップエッジのタイプ スチール製 スチール製
トリップエッジ高さ 5.1 in 130 mm
トリップエッジ数 1 1
必要な油圧システム 標準フロー(14ピン電気油圧式) 標準フロー(14ピン電気油圧式)

2.4 m(8 ft) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.4 m(8 ft)

その他のキャンペーンを見る