スタジオショット

スノーブロワー SR115

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

除雪幅
50.8 in
1290 mm
全幅
61.9 in
1572 mm
質量
934.8 lb
463 kg

概要

路上、駐車場、ドライブウェイ、歩道などの除雪用に設計。

製品仕様 SR115

除雪幅 50.8 in 1290 mm
全幅 61.9 in 1572 mm
質量 934.8 lb 463 kg
全高 72.6 in 1843 mm
全長 37.4 in 951 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
最適な油圧流量 80 L/min(21.1 gpm) 80 L/min(21.1 gpm)
最適油圧 230 bar(3,335.9 psi) 230 bar(3,335.9 psi)
切断高 34.1 in 867 mm
最大投雪距離 40 ft 12.2 m
オーガ直径 18 in 457 mm
インペラ/ファン直径 25 in 635 mm
インペラ/ファン幅 8.7 in 222 mm
シュート回転 270度 270度

SR115 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  SR115

その他のキャンペーンを見る