2,498 mm(98 in)

2,498 mm(98 in) 建設用フォークキャリッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

高さ
52 in
1320 mm
幅
98.3 in
2498 mm
質量
1408.8 lb
639 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

堅牢な設計およびハイバック

堅牢な設計およびハイバック

堅牢な設計により、耐久性に加えて卓越した視界が提供されます。ハイバックは、マテリアルが機械に向かって動くことがないように防止します。
スイングフォーク機能

スイングフォーク機能

一部の作業では、スイングフォークが地面から資材をすくい上げるのに役立ちます。このカートリッジでは、フォークに配置された保持プレートのコンフィギュレーションを変更するだけで、このオプションを利用できます。
フォークの位置を調整可能

フォークの位置を調整可能

フォークの位置を片側から反対側に合計855 mm(33.7 in)、55 mm(2.2 in)ずつ調整して予期しない動きを防ぐために固定できます。
フォークタインのクイック交換

フォークタインのクイック交換

必要に応じて、カートリッジのいずれかの側から2本のボルトの外すことで、異なるサイズのフォークタインに簡単に交換できます。

製品仕様 2,498 mm(98 in)

高さ 52 in 1320 mm
幅 98.3 in 2498 mm
質量 1408.8 lb 639 kg
長さ 24.9 in 633 mm
インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ

2,498 mm(98 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,498 mm(98 in)

その他のキャンペーンを見る