概要
CAT®ユーティリティフォークは、さまざまな運転条件において、多様な資材を扱うことができるように設計されています。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 72 in 1829 mm |
| 高さ | 22.9 in 581 mm |
| 質量 | 485 lb 220 kg |
| 長さ | 36.4 in 924 mm |
| 使用可能なタイン長さ | 25.1 in 637 mm |
| タイン直径 | 1.3 in 31.75 mm |
| タイン数 | 9 9 |
| タイン幅 | 1.3 in 31.75 mm |
| インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true