| 高さ | 36.8 in 935.09 mm |
| 幅 | 61 in 1550 mm |
| 質量 | 539 lb 244.5 kg |
| 長さ | 13.1 in 332 mm |
| タイン間隔 | 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |
重要な仕様
| 高さ | 36.8 in 935.09 mm |
| 幅 | 61 in 1550 mm |
| 質量 | 539 lb 244.5 kg |
| 長さ | 13.1 in 332 mm |
| タイン間隔 | 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで 180 ~ 1,320 mm(7 ~ 52 in)中心線から中心線まで |
| インターフェイス形式 | ITカプラ ITカプラ |