2,659 mm(105 in)

2,659 mm(105 in) 材木および丸太用フォークキャリッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

インターフェイス形式
Fusion™カプラ
Fusion™カプラ
タイン構成
ノンスイング、ノンフローティング
ノンスイング、ノンフローティング
高さ
57.4 in
1458 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

CAT®材木および丸太用フォークキャリッジは、デッキの積込み、積降ろし、移動、製材所への供給および選別に使用されます。特別に設計されたフラットフォークタインと隆起したガードにより、未仕上げ丸太と集積材木の両方のハンドリングに使用できます。
Cat

ライザ/ログガード

ライザとログガードにより、丸太がリンケージに傾倒するのを防止します。大きな負荷に対応することにより、積込みあたりのフォークへの充填量を最大化しています。
Cat

幅広のキャリッジ

キャリッジの幅を広げたことで、長さのあるポール/積載物をハンドリングする際の安定性が向上しています。
Cat

幅広のタイン

幅の広いタインにより、表面積が大きくなり大型資材を輸送する際の安定性が向上します。

製品仕様 2,659 mm(105 in)

インターフェイス形式 Fusion™カプラ Fusion™カプラ
タイン構成 ノンスイング、ノンフローティング ノンスイング、ノンフローティング
高さ 57.4 in 1458 mm
質量 1552.1 lb 704 kg
幅 104.7 in 2659 mm
長さ 18.9 in 480 mm

2,659 mm(105 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2,659 mm(105 in)

その他のキャンペーンを見る