概要
追加フォークタインにより、丸太および材木フォークキャリッジの汎用性を高めることができます。お客様のニーズに応える複数のスタイルと長さが提供されています。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 全長 | 79.1 in 2008 mm |
| 長さ | 72 in 1829 mm |
| 幅 | 7.1 in 180 mm |
| 高さ | 40 in 1017 mm |
| タイン厚さ | 2.6 in 65 mm |
| 積載容量 | 8564.9 lb 3885 kg |
| 質量 | 522.5 lb 237 kg |
| タイン構成 | ノンスイング、ノンフローティング ノンスイング、ノンフローティング |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true